Currently planned availability until at least2033
-
Frequency108 MHz
-
インターフェースQSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲1.8 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B104QSN-108SXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) | |
| 梱包サイズ | 470 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) |
| 梱包サイズ | 470 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4 Mbit F-RAM、512K × 8構成
- 10^14回の読み書き耐久
- 151年データ保持
- クアッド/デュアル/拡張SPI
- SPI SDR 108 MHz、DDR 54 MHz
- XIP実行対応
- ハード/ソフト書込保護
- ECC/CRC内蔵でデータ保護
- ユニークIDとシリアル番号
- 256バイト特別セクタ
- 10 mA動作・110 µA待機電流
- 省電力・休止モード
利点
- 151年後もデータ信頼性維持
- 書込遅延ゼロで即時保存
- 頻繁な書込も摩耗なし
- 108 MHz SPIで高速アクセス
- 柔軟なIFで組込容易
- ECC/CRCで高いデータ保護
- 書込保護で安全性向上
- ユニークIDで追跡容易
- 特別セクタはリフロー耐性
- 低消費電力で省エネ
- 休止で電池長寿命
- XIPで直接コード実行
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.