これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY15B104QSN-108LPXIT
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY15B104QSN-108LPXIT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency
    108 MHz
  • インターフェース
    QSPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Excelon™
  • メモリ容量
    4096 kBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B104QSN-108LPXIT
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 GQFN-8 (002-18131)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 GQFN-8 (002-18131)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY15B104QSN-108LPXITは4 Mbit EXCELON™ Ultra強誘電体RAMで、リアルタイム不揮発性保存、100兆回の読み書き耐久性、151年のデータ保持を実現。1.8 V~3.6 V動作、最大108 MHz(SDR)・54 MHz(DDR)のクワッドSPI対応、低消費電流。ECC、CRC、書き込み保護、256バイト専用セクタ搭載。8ピンGQFNパッケージ、RoHS準拠、–40°C~+85°C工業用温度範囲。

特長

  • 4 Mbit F-RAM、512K × 8構成
  • 10^14回の読み書き耐久
  • 151年データ保持
  • クアッド/デュアル/拡張SPI
  • SPI SDR 108 MHz、DDR 54 MHz
  • XIP実行対応
  • ハード/ソフト書込保護
  • ECC/CRC内蔵でデータ保護
  • ユニークIDとシリアル番号
  • 256バイト特別セクタ
  • 10 mA動作・110 µA待機電流
  • 省電力・休止モード

利点

  • 151年後もデータ信頼性維持
  • 書込遅延ゼロで即時保存
  • 頻繁な書込も摩耗なし
  • 108 MHz SPIで高速アクセス
  • 柔軟なIFで組込容易
  • ECC/CRCで高いデータ保護
  • 書込保護で安全性向上
  • ユニークIDで追跡容易
  • 特別セクタはリフロー耐性
  • 低消費電力で省エネ
  • 休止で電池長寿命
  • XIPで直接コード実行

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ