Currently planned availability until at least2033
-
Frequency50 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲1.8 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B102QN-50LHXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85579) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85579) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2Mb強誘電体RAM、256K×8構成
- 10^15回の読書耐久性
- 151年データ保持(60°C)
- 即時不揮発性書込・遅延なし
- 最大50 MHz SPI、モード0/3対応
- ハード/ソフト高度書込保護
- 専用256バイト特殊セクタF-RAM
- 一意のデバイスIDとシリアル番号
- 動作電流2.4 mA(40 MHz)
- 待機2.3 µA、ディープ0.7 µA
- 休止モード0.1 µA(典型)
- 入出力漏れ電流最大±1 µA
利点
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 書込遅延ゼロで高速化
- 電断でもデータ消失なし
- システム消費電力を削減
- 携帯機器の電池寿命を延長
- 高速SPIマイコン設計に対応
- デバイス認証が容易
- 重要データを誤書込から保護
- 特殊セクタはリフロー耐性
- シリアルEEPROM/フラッシュ置換容易
- 複数SPI機器に適合
- 高耐久で保守コスト低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.