CY15B102Q-SXET
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B102Q-SXET

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B102Q-SXET
CY15B102Q-SXET
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    20 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256Kb x 8
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B102Q-SXET
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY15B102Q-SXETは2-Mbit(256 K × 8)車載用シリアルF-RAMで、SPIインターフェースを採用し、頻繁な書き込みに最適な高耐久・不揮発性メモリを提供します。動作電圧2.0 V~3.6 V、最大25 MHzのSPIクロック、10兆回(10¹³)の読み書き耐久性と85°Cで121年のデータ保持を実現。NoDelay™書き込み、低消費電力、AEC-Q100 Grade 1認証(–40°C~+125°C)、8ピンSOICパッケージで自動車や産業用途のデータロギングに最適です。

特長

  • 2Mビット不揮発F-RAM、256K×8構成
  • 10兆(10¹³)回の高耐久性
  • 85°Cで121年データ保持
  • NoDelay™書込、RAM同等速度
  • SPIインターフェース最大25MHz
  • 低消費電力:5mA動作、750μA待機、20μAスリープ
  • 広VDD:2.0 V~3.6 V
  • 高度なハード/ソフト書込保護
  • ソフトウェアブロック保護
  • Device IDで識別容易
  • SPIモード0/3対応
  • 動作温度:–40°C~+125°C

利点

  • 即時書込で待機不要
  • 10¹³回で頻繁な記録に最適
  • 121年データ安全
  • 低消費で電池長持ち
  • SPI 25MHzで高速転送
  • 広電圧で設計柔軟
  • 書込保護で誤操作防止
  • ブロック保護で重要データ守る
  • Device IDで管理容易
  • SPIフラッシュ/EEPROM互換
  • –40~+125°Cで高信頼
  • 置換で設計容易化
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ