CY15B102Q-SXE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B102Q-SXE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) | |
| 梱包サイズ | 940 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) |
| 梱包サイズ | 940 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2Mビット不揮発F-RAM、256K×8構成
- 10兆(10¹³)回の高耐久性
- 85°Cで121年データ保持
- NoDelay™書込、RAM同等速度
- SPIインターフェース最大25MHz
- 低消費電力:5mA動作、750μA待機、20μAスリープ
- 広VDD:2.0 V~3.6 V
- 高度なハード/ソフト書込保護
- ソフトウェアブロック保護
- Device IDで識別容易
- SPIモード0/3対応
- 動作温度:–40°C~+125°C
利点
- 即時書込で待機不要
- 10¹³回で頻繁な記録に最適
- 121年データ安全
- 低消費で電池長持ち
- SPI 25MHzで高速転送
- 広電圧で設計柔軟
- 書込保護で誤操作防止
- ブロック保護で重要データ守る
- Device IDで管理容易
- SPIフラッシュ/EEPROM互換
- –40~+125°Cで高信頼
- 置換で設計容易化
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.