インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げNiPdAu and Pure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kx16
-
認定Automotive (E)
-
速度60 ns
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.