Currently planned availability until at least2033
-
Frequency16 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲3 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B064Q-SXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 64 Kbit F-RAM(8K × 8構成)
- 10兆回(10¹³)読書耐久性
- 85°Cで121年データ保持
- NoDelay™バス速度書き込み
- SPIインターフェース最大16 MHz
- ハード/ソフト書き込み保護
- 1 MHz時300 μA動作電流
- 85°C時6 μAスタンバイ電流
- 3.0 V~3.6 V電源電圧
- –40°C~+125°C動作範囲
- CS/SCKピン入力ヒステリシス
- 出力データ有効時間最大25 ns
利点
- 10兆回動作で高信頼性
- 121年保持でデータ消失防止
- 即時書き込みで応答高速化
- SPI 16 MHzで高速転送
- 書き込み保護でデータ安全
- 低動作電流で省電力
- 6 μAスタンバイで電池長寿命
- 広温度範囲で過酷環境対応
- 入力ヒステリシスで安定動作
- 高速出力で迅速アクセス
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.