Currently planned availability until at least2033
-
Frequency1 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.65 V
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B064J-SXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 64 Kbit不揮発性F-RAM、8K×8構成
- 10兆回の読書き耐久性
- 121年データ保持(85°C)
- NoDelay™書込、即時データ保存
- 最大1 MHz I2CシリアルIF対応
- 100/400 kHz I2Cタイミング対応
- 100 kHz時120 μA動作電流
- 6 μAスタンバイ電流
- VDD動作電圧3.0~3.6 V
- 動作温度–40°C~+125°C
- シリアルI2C EEPROMと互換
- 高信頼性強誘電体プロセス
利点
- 電源断でもデータ保持
- 10¹³回で頻繁な記録に最適
- 121年保存でデータ消失防止
- 書込遅延ゼロで応答高速
- 1 MHz I2Cで高速アクセス
- 既存I2C設計と互換
- 低動作電流で省エネ
- 6 μA待機で電池長持ち
- 3.0~3.6 Vで標準電源対応
- –40°C~+125°Cで広温度動作
- 置換で設計変更不要
- 高信頼性で厳しい用途に対応
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.