Currently planned availability until at least2033
-
Frequency16 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.65 V
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)0.5Kb x 8
-
認定Automotive(A)
-
速度0 ns
特長
- 4 KビットF-RAM、512×8構成
- 100兆回の読み書き耐久性
- 65°Cで151年のデータ保持
- NoDelay™リアルタイム書き込み
- 最大20 MHzのSPIバス
- 1 MHz時200 μA動作電流
- 3 μA標準スタンバイ電流
- 2.7 V~3.6 V電源電圧
- 多層ハード/ソフト書き込み保護
- 1/4・1/2・全域ブロック保護
- 動作温度–40°C~+85°C
- 20 ns出力データ有効時間
利点
- 電源断後もデータ信頼性維持
- 頻繁な書き込みに最適
- 151年の長期データ保存
- 書き込み遅延ゼロ
- 20 MHzで高速データ転送
- 低消費電力で省エネ
- スタンバイ電流低減で省電力
- 標準3 Vシステム対応
- 強力な保護でデータ損失防止
- 柔軟なブロック保護で安全性向上
- 過酷環境下でも動作
- 高速アクセスで応答性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.