CY15B004Q-SXE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B004Q-SXE

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B004Q-SXE
CY15B004Q-SXE
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    16 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    4 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.7 V~3.65 V
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    0.5Kb x 8
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B004Q-SXE
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 970
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 970
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY15B004Q-SXEは4 Kbit(512 × 8)車載グレードのシリアルF-RAMで、標準SPIインターフェース、最大16 MHzクロック、3.0 V~3.6 V動作、10兆(10¹³)回の読み書き耐久性を備えます。85°Cで121年のデータ保持、NoDelay™書き込み、低動作(1 MHz時200 μA)・低スタンバイ(85°C時6 μA)電流、ハード・ソフト両対応の書き込み保護機能を搭載。8ピンSOIC、AEC-Q100 Grade 1認証で–40°C~+125°Cの自動車・産業用途に最適です。

特長

  • 4 Kbit不揮発性F-RAM、512×8構成
  • 10兆回(10¹³)の読書き耐久性
  • 85°Cで121年のデータ保持
  • NoDelay™書き込み、バス速度対応
  • 最大16 MHzのSPIインターフェース
  • ハード/ソフト両方の書き込み保護
  • 1 MHz時200 μAの低消費電流
  • 85°Cで6 μAのスタンバイ電流
  • 広い電源電圧:3.0 V~3.6 V
  • 動作温度:–40°C~+125°C
  • シリアルフラッシュ/EEPROM代替
  • SPIモード0/3対応

利点

  • 10¹³回後もデータ信頼性維持
  • 書き込み遅延なし即時保存
  • 121年保持でデータ消失防止
  • 16 MHz SPIで高速転送
  • 書き込み保護で安全性向上
  • 200 μA動作で省電力
  • 6 μA待機で電池長持ち
  • –40°C~+125°Cで安定動作
  • フラッシュ/EEPROM設計に容易置換
  • SPI多モードで設計容易
  • 広VDDで電源設計柔軟
  • 頻繁書き込み用途に高耐久

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ