Currently planned availability until at least2033
-
Frequency3.4 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)0.5Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B004J-SXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4-Kbit(512×8)F-RAMメモリ
- 10^13回の読書き耐久性
- 85°Cで121年データ保持
- NoDelay™瞬時書き込み技術
- I2Cインターフェース最大1 MHz
- 低消費電力:120 μA動作、20 μA待機
- 広い電圧:3.0 V~3.6 V
- –40°C~+125°C動作範囲
- I2C EEPROMの直接置換
- 100 kHz、400 kHz、1 MHz対応
- 出力ピン容量最大8 pF
- 入力ピン容量最大6 pF
利点
- 重要データの信頼性非揮発性保存
- 頻繁なデータ記録も摩耗なし
- 瞬時書き込みでデータ損失防止
- 直接置換でアップグレード容易
- 低消費電力で省エネ
- 過酷な車載環境にも対応
- 書き込み遅延なしで高速化
- 広電圧範囲で設計容易
- 長期保持でデータ保護
- 旧型・高速I2C両対応
- 低容量で高速バス対応
- 高耐久で保守コスト低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.