Currently planned availability until at least2033
-
Frequency1 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.65 V
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)0.5Kb x 8
-
認定Automotive(A)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B004J-SXAT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4-Kbit F-RAM(512 × 8構成)
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時書込技術
- I2Cインターフェース最大1 MHz
- 100 μA低動作電流(100 kHz)
- 3 μA標準スタンバイ電流
- VDD範囲:2.7 V~3.65 V
- 動作温度:–40°C~+85°C
- I2C EEPROMと互換
- 書込保護ピンでデータ保護
- シュミットトリガ入力で耐ノイズ
利点
- 頻繁なデータ記録も摩耗なし
- 数十年データ消失を防止
- 即時書込でリアルタイム対応
- I2C EEPROM設計を簡単置換
- システム消費電力を削減
- 低消費システムの電池長寿命
- 過酷環境でも安定動作
- 誤書込防止でデータ保護
- ノイズ下でもデータ維持
- 標準I2Cバスで簡単統合
- ポーリング不要・遅延なし
- 電圧範囲で安定性能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.