Currently planned availability until at least2031
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 16
-
認定Industrial
-
速度30 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14V116G7-BZ30XI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) | |
| 梱包サイズ | 210 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 210 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16 MビットnvSRAM (SRAM + SONOS)
- ONFI 1.0非同期NANDインターフェース
- x8またはx16データ バス
- I/Oあたり33 MT/s、最大528 Mbps
- アクセス時間30 ns (I/O)
- 電源断時のAutoStore (VCAP)
- ソフトウェアまたはHSBハードウェアによるSTORE
- 電源投入時にSRAMへRECALL
- ステータス レジスタ (pass/fail、WP)
- 85℃で20年間のデータ保持
- 不揮発性STOREサイクル1,000,000回
- VCC 2.7~3.6 V; VCCQ 1.70~1.95 V
利点
- SRAM並みの速度で読み書き
- NANDスタイルのホストインターフェースをそのまま導入可能
- x16オプションは帯域幅を向上させます
- 528 Mbpsで高速転送が可能
- 読み取りレイテンシを30 ns短縮
- AutoStoreは停電時にも保護します
- HW/SW STOREはシステム制御に適合します
- RECALLは起動時にデータを復元します
- ステータスビットは監視を簡素化します
- 20年間のデータ保持でデータを保護
- 1M STOREサイクルでアップデートをサポート
- 分割レールにより段差移動が容易になります
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.