CY14ME064Q2A-SXQ
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Industrial(Q)
-
速度0 ns
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 64 KビットnvSRAM、8K × 8アレイ
- QuantumTrap不揮発性素子
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- SPI命令によるSTORE/RECALL
- 読み出し/書き込み用40 MHz SPIクロック
- SPIモード0およびモード3をサポート
- 8バイト シリアル番号 (RDSN/WRSN)
- 製造元IDと製品ID
- ソフトウェア書き込み無効 (WRDI)
- ブロック保護1/4、1/2、またはフル
- 40 MHz (3 V) でICC最大5 mA
- スリープ モード電流: 最大20 μA
利点
- バッテリーなしでデータを保持
- 待機状態のない高速書き込み
- 電源喪失時に状態を自動的に保存します
- SPI STORE/RECALLによりシステム制御が容易になります
- 40 MHzは高速制御ループに適合
- 一般的なSPIホストと連携します
- 固有IDにより追跡が可能になります
- システム内での簡単なデバイス識別
- 誤書き込み防止
- 重要な設定ブロックを保護します
- 低アクティブ電流により消費電力が削減されます
- スリープモードは待機時間を延長します
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.