Frequency3.4 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Industrial(Q)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14ME064J2-SXQT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066 ) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066 ) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 64 K ビット nvSRAM (8 K × 8)
- 電源断時のAutoStore
- I2C経由のソフトウェアSTORE/RECALL
- 電源投入時にSRAMへRECALL
- I2Cクロック: 最大3.4 MHz
- ゼロサイクル遅延の読み出し/書き込み
- WPピンによるハードウェア書き込み保護
- ブロック保護 1/4、1/2、フル
- I2C経由の8バイト シリアル番号
- I2C経由の製造元IDおよび製品ID
- VCC 4.5 V~5.5 V動作
- スリープモード電流: 最大20 μA
利点
- 停電時にデータを自動保存
- 高速アクセスを実現する待機状態なし
- 3.4 MHz I2Cによりバスの遅延が削減されます
- ソフトウェア制御により復旧が容易になる
- WP pinはデータ破損を防ぎます
- ブロック保護により安全なアップデートが可能になります
- シリアル番号は追跡に対応しています
- IDはデバイスの検出を簡素化します
- 5 Vの従来型電源レールに対応
- 20 µAのスリープで待機時間を延長
- RECALLは起動時にデータを復元します
- QuantumTrap NVMがデータ保持率を向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.