Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度220 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial(Q)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14E256Q5A-SXQ | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066 ) | |
| 梱包サイズ | 485 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066 ) |
| 梱包サイズ | 485 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256 KビットnvSRAM (32 K × 8)
- 電源断時のAutoStore
- SPI STOREおよびRECALL命令
- 電源投入時のRECALLによりSRAMを復元
- 40 MHz SPI、ゼロ サイクル遅延
- SPIモード0および3をサポート
- 書き込み無効 (WRDI) 保護
- ブロック保護 1/4、1/2、すべて
- SPI経由の8バイト シリアル番号
- 製造元IDと製品ID
- スリープ電流20 uA (IZZ)
- VCCスタンバイ電流250 uA (ISB)
利点
- 停電後もデータを保持
- 電源オフ時の最終状態をキャプチャ
- ファームウェア制御によるバックアップ/復元
- 起動時に即座にデータを復元
- 待ち時間なしで高速な読み書き
- MCU SPIとの簡単な統合
- 誤書き込みを防止
- 重要なデータ領域を保護します
- 組み込みのトレーサビリティID
- デバイスの識別を簡素化
- スリープ時のバッテリー寿命を延ばします
- スタンバイ時の待機電力を削減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.