CY14B256PA-SFXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B256PA-SFXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B256PA-SFXIT
CY14B256PA-SFXIT


製品仕様情報

  • Frequency
    40 MHz
  • アラーム
    Y
  • インターフェース
    SPI
  • ウォッチドッグ タイマー
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    256 kBit
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    32Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY14B256PA-SFXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85022)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85022)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY14B256PA-SFXITは、リアルタイムクロックを内蔵した256Kビット (32K×8) のSPI nvSRAMです。電源オフ時にSRAMデータをQuantumTrap不揮発性素子に自動的に保存し (AutoStore) 、電源オン時にソフトウェアまたはHSBピン制御によって復元します。-40℃~85℃の温度範囲で2.7 V~3.6 Vの電圧で動作し、16ピンSOICパッケージを採用。40 MHz SPIに対応し、20年間のデータ保持と100万回のSTOREサイクルによる不揮発性データロギングをサポートします。

特長

  • 256 KビットnvSRAM、32 K × 8
  • 電源断時のAutoStore
  • SPIまたはHSBピン経由でSTORE
  • 電源投入時にSRAMへRECALL
  • 40 MHz SPI読み出し/書き込み
  • 104 MHz高速読み出し命令
  • SPIモード0およびモード3
  • 8バイト シリアル番号
  • 製造元IDと製品ID
  • WPピンおよびブロック書き込み保護
  • RTCアラーム、ウォッチドッグ、INT/SQW
  • スリープモード電流: 最大8 μA

利点

  • 保存用ファームウェア不要のデータ保持
  • 電源喪失時のAutoStoreによるデータ保護
  • SPIまたはピンによるSTORE制御の選択
  • リセット後のRECALLによる状態復元
  • 40 MHz SPIによるアクセスレイテンシ低減
  • 104 MHz高速読み出しによるスループット向上
  • モード0/3によるMCUインターフェース簡素化
  • トレーサビリティ対応のシリアル番号
  • ID読み出しによる自動設定
  • 書き込み保護によるデータ破損防止
  • RTC機能によるBOM削減
  • 8 µAスリープによる待機時消費電流低減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ