CY14B256PA-SFXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B256PA-SFXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B256PA-SFXI
CY14B256PA-SFXI
個.


製品仕様情報

  • Frequency
    40 MHz
  • アラーム
    Y
  • インターフェース
    SPI
  • ウォッチドッグ タイマー
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    256 kBit
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    32Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY14B256PA-SFXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85022)
梱包サイズ 460
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85022)
梱包サイズ 460
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY14B256PA-SFXIは、リアルタイムクロックを内蔵した256Kビット (32K×8) のSPI nvSRAMです。QuantumTrap不揮発性素子は、VCAPコンデンサーを使用して電源喪失時にSRAMデータをSTOREし、電源投入時にそれをRECALLします。100万回のSTORE耐久性と85℃での20年間のデータ保持能力を備えています。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~85℃で、最大40 MHzのSPIクロックをサポートし、16ピンSOICパッケージで提供されます。

特長

  • 256 KビットnvSRAM、32 K × 8
  • 電源断時のAutoStore
  • SPIまたはHSBピン経由でSTORE
  • 電源投入時にSRAMへRECALL
  • 40 MHz SPI読み出し/書き込み
  • 104 MHz高速読み出し命令
  • SPIモード0およびモード3
  • 8バイト シリアル番号
  • 製造元IDと製品ID
  • WPピンおよびブロック書き込み保護
  • RTCアラーム、ウォッチドッグ、INT/SQW
  • スリープモード電流: 最大8 μA

利点

  • 保存用ファームウェア不要のデータ保持
  • 電源喪失時のAutoStoreによるデータ保護
  • SPIまたはピンによるSTORE制御の選択
  • リセット後のRECALLによる状態復元
  • 40 MHz SPIによるアクセスレイテンシ低減
  • 104 MHz高速読み出しによるスループット向上
  • モード0/3によるMCUインターフェース簡素化
  • トレーサビリティ対応のシリアル番号
  • ID読み出しによる自動設定
  • 書き込み保護によるデータ破損防止
  • RTC機能によるBOM削減
  • 8 µAスリープによる待機時消費電流低減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ