これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY14B256KA-SP45XI
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY14B256KA-SP45XI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B256KA-SP45XI
CY14B256KA-SP45XI


製品仕様情報

  • アラーム
    Y
  • インターフェース
    Parallel
  • ウォッチドッグ タイマー
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    256 kBit
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    32Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY14B256KA-SP45XI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSOP-48 (51-85061)
梱包サイズ 300
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSOP-48 (51-85061)
梱包サイズ 300
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY14B256KA-SP45XIは、リアルタイムクロックを内蔵した256Kビット (32K×8) の並列nvSRAMで、SRAMとQuantumTrap不揮発性ストレージを組み合わせたものです。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~85℃で、アクセス時間は45 ns、電源オフ時のAutoStoreと電源オン時のRECALL機能をサポートしています。STORE/RECALLはソフトウェアまたはHSBピンによって開始できます。RTCはアラーム、ウォッチドッグ、および割り込み機能を提供します。

特長

  • 256 Kビット (32 K × 8) nvSRAM
  • 電源断時のAutoStore
  • SWまたはHSBピンによるSTORE
  • 電源投入時またはSWによるRECALL
  • STOREサイクル耐久性: 100万回
  • データ保持期間: 20年
  • 25 nsおよび45 nsアクセスオプション
  • 2.7 V~3.6 V単電源
  • アラームおよびウォッチドッグ付きRTC
  • RTCバックアップ電流: 標準0.35 μA
  • RTC発振開始時間: 1~2 s
  • AutoStore用VCAP最小値: 61 μF

利点

  • 電源喪失後もSRAMデータを保持
  • ドロップ時の保存にコードは不要です
  • ハードウェアまたはソフトウェアの保存制御を選択してください
  • 次回電源投入時にクイック復元
  • 頻繁なデータロギングに対応
  • 20年間の保留期間のため、サービスが縮小されます
  • SRAM並みの速度で高速アクセス
  • 単一の3 Vレールにより、電源回路の複雑さを軽減
  • メインスイッチがオフの時も時刻を保持します
  • 0.35 µA typによるバックアップ寿命延長
  • アラームは、時間指定によるウェイクアップとイベントを可能にします
  • VCAPは、電源障害発生時に自動的に電源を節約します

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ