CY14B116S-BZ25XI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B116S-BZ25XI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B116S-BZ25XI
CY14B116S-BZ25XI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2031
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 32
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    25 ns

OPN
CY14B116S-BZ25XI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85195)
梱包サイズ 105
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85195)
梱包サイズ 105
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY14B116S-BZ25XIは、512K×32のSRAMアレイとQuantumTrap不揮発性ストレージを備えた16MビットのnvSRAMです。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~85℃で、アクセス時間は25 nsです。データは、外部VCAPコンデンサー (19.8 µF~82.0 µF) を使用して電源オフ時に自動的にSTOREされ、ハードウェアまたはソフトウェアによるSTORE/RECALLオプションで電源オン時にRECALLされます。-BZ25XI型は165ボールのFBGAです。

特長

  • 16 MビットnvSRAM、SRAMインターフェース
  • VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
  • ソフトウェアまたはHSBピンによるSTORE
  • ソフトウェアまたは電源投入によるRECALL
  • QuantumTrap不揮発性セル技術
  • QuantumTrapへのSTOREサイクル: 100万回
  • データ保持期間: 20年
  • SRAM読み出し/書き込み/RECALLは無制限
  • スリープモード電流: 最大10 μA
  • 電源投入時のRECALL時間: 30 ms
  • STOREサイクル時間: 8 ms
  • VCAPコンデンサ: 19.8 μF~82 μF

利点

  • 電源喪失時のデータ保持
  • データ保持にバッテリー不要
  • 柔軟な保存/復元制御
  • 電源復旧後の高速再起動
  • 頻繁な保存操作に対応する高いSTORE耐久性
  • SRAM書き込みによる摩耗なし
  • 保存データの長寿命
  • スリープによる待機時消費電力削減
  • 10 µAスリープ対応の低消費電力システム
  • 予測可能なシャットダウン時保存時間
  • シンプルなホールドアップコンデンサーによる設計容易化
  • STORE/RECALL中のアクセス遮断

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ