CY14B104NA-ZS20XI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B104NA-ZS20XI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B104NA-ZS20XI
CY14B104NA-ZS20XI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256Kb x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    20 ns

OPN
CY14B104NA-ZS20XI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 270
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 270
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY14B104NA-ZS20XIは、高速SRAMとQuantumTrap不揮発性ストレージを組み合わせた4Mビット (256K×16) の並列nvSRAMです。電源オフ時にはVCAPコンデンサーを使用して自動STOREを行い、電源オン時にRECALLを行うほか、ソフトウェアまたはピンによるSTORE/RECALLもサポートしています。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~85℃で、アクセス速度は20 ns、データ保持期間は20年、パッケージは44ピンのTSOP IIです。

特長

  • 4 MビットnvSRAM、SRAMインターフェース
  • 電源断時の自動保存 (AutoStore)
  • 電源投入時またはソフトウェアによるRECALL
  • ソフトウェアまたはハードウェア ピンによるSTORE
  • QuantumTrap 不揮発性素子
  • 2.7 V~3.6 V単電源
  • 動作温度: -40℃~+85℃
  • データ保持期間: 20年
  • 不揮発性STORE動作: 100万回
  • VCAP外付けコンデンサ: 61~180 μF
  • VSWITCH低電圧トリガー: 2.65 V
  • STORE時間 tSTORE: 最大8 ms

利点

  • SRAMのような即時アクセス
  • 停電時保存用ファームウェア不要
  • 電源復旧後の高速復元
  • 柔軟な保存制御オプション
  • EEPROMと比較した高信頼性NVM
  • 安定化3 V電源レールに対応
  • 過酷な温度環境下での安定動作
  • 長期データ保持による設定保護
  • 頻繁な保存操作に対応するSTORE耐久性
  • 小型コンデンサーでバックアップ不要の保存
  • 予測可能なブラウンアウト時保存トリガー
  • 短いSTORE時間によるダウンタイム抑制

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ