Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 16
-
認定Industrial
-
速度25 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14B104NA-BA25XIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85128) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85128) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4 MビットnvSRAM、SRAMインターフェース
- 電源断時の自動保存 (AutoStore)
- 電源投入時またはソフトウェアによるRECALL
- ソフトウェアまたはハードウェア ピンによるSTORE
- QuantumTrap 不揮発性素子
- 2.7 V~3.6 V単電源
- 動作温度: -40℃~+85℃
- データ保持期間: 20年
- 不揮発性STORE動作: 100万回
- VCAP外付けコンデンサ: 61~180 μF
- VSWITCH低電圧トリガー: 2.65 V
- STORE時間 tSTORE: 最大8 ms
利点
- SRAMのような即時アクセス
- 停電時保存用ファームウェア不要
- 電源復旧後の高速復元
- 柔軟な保存制御オプション
- EEPROMと比較した高信頼性NVM
- 安定化3 V電源レールに対応
- 過酷な温度環境下での安定動作
- 長期データ保持による設定保護
- 頻繁な保存操作に対応するSTORE耐久性
- 小型コンデンサーでバックアップ不要の保存
- 予測可能なブラウンアウト時保存トリガー
- 短いSTORE時間によるダウンタイム抑制
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.