Currently planned availability until at least2033
-
アラームY
-
インターフェースParallel
-
ウォッチドッグ タイマーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 MBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 16
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14B104M-ZSP45XI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-54 (51-85160) | |
| 梱包サイズ | 540 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-54 (51-85160) |
| 梱包サイズ | 540 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4MビットnvSRAM + RTC
- 512 K x 8 または 256 K x 16 バス
- 3.0 V 動作 (2.7 V ~ 3.6 V)
- VCAP を介したパワーダウン時の自動保存 (AutoStore)
- ソフトウェアまたはHSBピンで保存
- ソフトウェアまたは電源投入による呼び出し
- 不揮発性STOREサイクル: 100万回
- 20 年間のデータ保持
- 25 ns / 45 ns SRAM サイクルタイム
- ウォッチドッグタイマーと時計アラーム
- RTCバックアップ:バッテリーまたはコンデンサ
- RTC バックアップ電流 最大 0.5 μA
利点
- 時間とデータを1つのICに保持
- 8ビットまたは16ビットのバス設計に対応
- 標準的な3 Vレールに対応
- 停電時にデータを自動的に保存します
- SWまたはPIN用の柔軟な保存トリガー
- 電源復旧後の高速復元
- 頻繁な保存操作に対応
- 重要なデータを20年間保存
- 25 nsで高速SRAMアクセスが可能
- アラーム/ウォッチドッグによるMCU負荷低減
- 主電源オフ時のRTC維持
- µAバックアップによるバッテリー寿命延長
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.