CY14B104K-ZS25XIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B104K-ZS25XIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B104K-ZS25XIT
CY14B104K-ZS25XIT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • アラーム
    Y
  • インターフェース
    Parallel
  • ウォッチドッグ タイマー
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    25 ns

OPN
CY14B104K-ZS25XIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY14B104K-ZS25XITは、リアルタイムクロックを内蔵した4Mビット (512K×8) のnvSRAMで、SRAMとQuantumTrap技術を採用した不揮発性ストレージを組み合わせたものです。電源オフ時のAutoStore、ソフトウェアまたはHSBピンによるSTORE/RECALL機能をサポートし、100万回のSTORE耐久性と20年間のデータ保持期間を実現しています。動作電圧は2.7 V~3.6 V、アクセス時間は25 ns、動作温度範囲は-40℃~85℃で、ウォッチドッグおよびアラーム割り込み機能を備えた44ピンTSOP IIパッケージです。

特長

  • 4MビットnvSRAM + RTC
  • 512 K x 8 または 256 K x 16 バス
  • 3.0 V 動作 (2.7 V ~ 3.6 V)
  • VCAP を介したパワーダウン時の自動保存 (AutoStore)
  • ソフトウェアまたはHSBピンで保存
  • ソフトウェアまたは電源投入による呼び出し
  • 不揮発性STOREサイクル: 100万回
  • 20 年間のデータ保持
  • 25 ns / 45 ns SRAM サイクルタイム
  • ウォッチドッグタイマーと時計アラーム
  • RTCバックアップ:バッテリーまたはコンデンサ
  • RTC バックアップ電流 最大 0.5 μA

利点

  • 時間とデータを1つのICに保持
  • 8ビットまたは16ビットのバス設計に対応
  • 標準的な3 Vレールに対応
  • 停電時にデータを自動的に保存します
  • SWまたはPIN用の柔軟な保存トリガー
  • 電源復旧後の高速復元
  • 頻繁な保存操作に対応
  • 重要なデータを20年間保存
  • 25 nsで高速SRAMアクセスが可能
  • アラーム/ウォッチドッグによりMCUの負荷を軽減
  • 主電源オフ時でもRTCを維持
  • uAバックアップによりバッテリー寿命が延長

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ