Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14B101Q2-LHXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (001-50671) | |
| 梱包サイズ | 1540 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (001-50671) |
| 梱包サイズ | 1540 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 MビットnvSRAM、128 K × 8アレイ
- QuantumTrap不揮発性セル
- 電源断時の自動保存 (AutoStore)
- SPIコマンドによるソフトウェアSTORE
- 電源投入時のRECALL
- SPIコマンドによるソフトウェアRECALL
- SPIクロック: 最大40 MHz
- SPIモード0および3をサポート
- 2.7 V~3.6 VのVCC動作
- 平均アクティブ電流: 40 MHz時10 mA
- データ保持期間: 20年
- 不揮発性STOREサイクル: 100万回
利点
- バッテリーなしでデータを保持
- 予期せぬ停電時にもデータを保存
- ソフトウェア制御により余分なピンを削減
- リセット後の最後の状態を復元
- 40 MHz SPIによりシステム転送速度が向上
- 一般的なSPIホストとの互換性
- 標準的な3 V電源レールに対応
- 動作時 10 mA の低消費電流により消費電力を低減
- 20年間の継続利用でサービスコストを削減
- データログに適した高いSTORE耐久性
- NV + SRAMの統合により部品コストを削減
- 書き込み保護により破損を防止
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.