Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)64Kb x 16
-
認定Industrial
-
速度25 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14B101NA-ZS25XIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- QuantumTrap nvSRAMアーキテクチャ
- 不揮発性STORE機能付き1 MビットSRAM
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- HSBピンまたはソフトウェア シーケンスでSTORE
- 電源投入時またはソフトウェア シーケンスによるRECALL
- tSTORE: 最大8 ms
- tHRECALL: 最大20 ms
- tRECALL最大200 μs
- VCC 2.7 V~3.6 V
- データ保持期間: 20年
- 不揮発性STOREサイクル: 100万回
- 2.65 V 未満の VCC 低下による動作禁止
利点
- 突然の停電時のデータ保持
- NVM管理用ファームウェアを削減
- 電源復旧後の高速復元
- ハードウェア制御とソフトウェア制御の両方に対応
- 予測可能な保存時間 (最大8 ms)
- 予測可能なブートリコール (20 ms)
- ブラウンアウト時の書き込み破損なし
- 3 V電源による一般的なロジックレールに適合
- ログ記録に適した20年間のデータ保持
- 100万回のSTORESによる頻繁な保存対応
- 高トラフィックに対応する無制限のSRAM読み出し/書き込み
- ビジーフラグ (HSB) によりタイミングを簡素化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.