Frequency3.4 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度220 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
特長
- 1 MビットnvSRAM、128 K × 8アレイ
- I2C: 最大3.4 MHz (Hsモード)
- 高速モードプラスI2C (1MHz)
- 100 kHzおよび400 kHzのI2Cモード
- 電源断時の自動保存 (AutoStore)
- I2CコマンドによるSTORE
- HSBピン経由のハードウェアSTORE
- 電源投入時またはI2CでRECALL
- WPピンによるハードウェア書き込み保護
- ブロック保護 1/4、1/2、フル
- 8バイト シリアル番号
- 製造元IDと製品IDを読み出し可能
利点
- 停電時にもデータを保持
- 書き込み遅延なし、SRAM同等のアクセスが可能
- 3.4 MHz対応により、高速データロギングを実現
- 柔軟なSTORE/RECALL制御オプション
- WPピンおよびブロック保護によりデータ破損を防止
- ID/シリアル番号によりトレーサビリティが実現
- バックアップ時のファームウェアの複雑さを軽減
- 停電後のダウンタイムを短縮
- QuantumTrapによる長寿命ストレージ
- 85℃で20年間保持
- 耐久性のための100万回のSTOREサイクル
- スリープモードは8 μAで待機電力を削減します
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.