CY14B064PA-SFXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B064PA-SFXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B064PA-SFXI
CY14B064PA-SFXI


製品仕様情報

  • Frequency
    40 MHz
  • アラーム
    Y
  • インターフェース
    SPI
  • ウォッチドッグ タイマー
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    64 kBit
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    8Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY14B064PA-SFXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85022)
梱包サイズ 920
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85022)
梱包サイズ 920
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY14B064PA-SFXIは、リアルタイムクロックを内蔵した64Kビット (8K×8) のSPI nvSRAMで、SRAMとQuantumTrap技術を採用した不揮発性ストレージを組み合わせたものです。40 MHz SPIと104 MHzの高速読み出し命令、電源オフ時のAutoStore、電源オン時のRECALL、およびHSBによるソフトウェア/ハードウェアSTOREに対応しています。20年間のデータ保持と100万回のSTOREサイクル。16ピンSOICパッケージで、-40℃~85℃の温度範囲で2.7 V~3.6 Vの電圧で動作します。

特長

  • 64 K ビット nvSRAM (8 K × 8)
  • VCAP電源断時の自動保存 (AutoStore)
  • SPIまたはHSBピン経由でSTORE
  • 電源投入時またはSPI経由でRECALL
  • SRAM読み出し/書き込みおよびRECALLは無制限
  • 不揮発性STOREサイクル: 100万回
  • データ保持期間: 20年
  • SPIモード0およびモード3をサポート
  • SPIクロック: 最大104 MHz (FAST)
  • WPピン+ブロック保護 (1/4、1/2)
  • ステータス レジスタ: WREN/WRDI
  • RTCアラーム、ウォッチドッグ、SQW出力

利点

  • 突然の停電時にデータを保護
  • ゼロウェイト ステートSRAMによりトランザクションが高速化
  • 高い書き込み耐性
  • 長期保持によるサービスリスクの低減
  • 高速SPIにより読み取り時間を短縮
  • 標準SPIコントローラーに対応
  • VCAPで電源バックアップを容易に実現
  • ブロック保護により上書きを防止
  • WPピンで重要なデータの保護が可能
  • RTC内蔵により外付けICを削減
  • アラーム/INTにより時間指定のウェイクアップが可能
  • SQW出力により時間管理を簡素化

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ