Frequency 範囲76 GHz~81 GHz
-
Rxアンテナの数4
-
Txアンテナの数4
-
アンテナExternal
-
ファミリー77/79 GHz radar sensors
-
温度範囲-40 to +140°C
-
認定Automotive
|
OPN
|
CTRX8191FXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN,KR
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,KR
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- デジタル位相同期ループ (PLL)
- ISO 26262準拠 (ASIL Bまで)
- 4096個のランプ設定を備えたシーケンサ
- 32 kBメモリ
- LVDSおよびCSI-2インターフェース
- AEC-Q100、グレード1認定
- フライバック時間1 µs未満
- 4 GHz帯域幅
- ランプスロープ 400 MHz/µs
- 50 MHz ADC
- 26 GHz 局部発振器 (LO) リンクバジェット 14 dB
- スタンドアロンおよびカスケード接続が可能
利点
- 76~81GHzの周波数範囲で動作
- 柔軟なレーダー周波数ランプに対応
- 複雑なレーダーシステム向けの高いコスト効率
- 車載グレードのTF2BGAパッケージ
- 車載RF規格に適合
- 最大24T24Rのアンテナアレイが可能
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.