パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TF2BGA
  • 端子
    310
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    12.0
  • ボディ幅 (mm)
    12.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.5
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    1500
    1
    330

イメージギャラリー

PG-TF2BGA-310-1_Tape and Reel_01
パッケージ形態Tape & Reelの画像 - PG-TF2BGA-310-1
PG-TF2BGA-310-1_Tape and Reel_01
PG-TF2BGA-310-1_Footprint Drawing
PG-TF2BGA-310-1_Package Outline
ドキュメントと図面