2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
CSF04ISCH90LT1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Ciss5506 pF
-
Coss1779 pF
-
ID (@25°C) (最大)287 A
-
Ptot125 W
-
Qgd11 nC
-
QG (typ @10V)79 nC
-
RDS (on) (@10V)0.9 mΩ
-
RthJA50 °C/W
-
Special FeaturesCurrent Sensing, OCP, OTP, UVLO
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) (typ)2.3 V
-
VGS12 V
-
パッケージPG-TISON-9-1
-
ピン数9
-
モイスチャー感度レベルMSL2
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
極性N-channel
-
特長Programmable OCP, Fixed at 160A
| 推奨 | |
|
OPN
|
CSF04ISCH90LT1AUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 150oC rated
- Voltage 40V BV rated
- High accuracy current sensing up to 150A
- RDS(on)max = 0.9mΩ
- Overtemperature fault reported at 145C
- Overcurrent fault reported at 160A
- VCC range of 5V to 24V
- 350ns current sense signal settling time
- 5MHz internal amplifier BW
利点
- No need for shunts - smaller PCB size
- Reduced losses - higher power density
- Improved system reliability
- Improved EMI from lower stray inductance
- Enables more compact design
- Minimizes external components
- Support low-cost gate driver
- Higher current carrying capability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.