Dimm-to-OffEnabled
-
Iout5 mA
-
VS25 V
-
ディミングヒステリシスNo
-
出力周波数 (PWM)2 kHz
-
種類0-10V Dimming Interface IC
-
調光器/抵抗器バイアス電流100 µA
|
OPN
|
CDM10V4XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- PWM output frequency: 2kHz
- Dimmer/resistor bias current: 100µA
- Dim-to-off: enabled
利点
- Wide input Voltage range: 11-25V
- Replaces many external components
- Minimum variation from device to device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.