BXY44-10(P)
新規
Active and preferred
RoHS対応

BXY44-10(P)

新規
200V current controlled RF resistor for RF attenuators and switches

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BXY44-10(P)
BXY44-10(P)


製品仕様情報

  • CT (最大)
    0.35 pF
  • IF (最大)
    400 mA
  • RF
    200 Ω
  • VBR (最小)
    200 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon's BXY44-10(P) is a 200 V current controlled RF resistor for RF attenuators and switches. Check out the datasheet and contact our sales team to learn more.

特長

  • Current controlled RF resistor for RF attenuators and switches
  • High reverse voltage
  • Hermetically sealed microwave package
  • ESA space qualified
  • Operating temperature -55 to 155°C
  • Type Variant No. 10

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ