CT (最大)0.24 pF
-
IF (最大)5000 mA
-
RF1 Ω
-
VBR (最小)50 V
-
パッケージT1
|
OPN
|
BXY42T1PZZZA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- HiRel Discrete and Microwave Semiconductor
- PIN Diode for high speed switching of RF signals
- Very low capacitance
- Hermetically sealed microwave package
- Type Variant No.s 01 to 02
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.