BXY42-03(ES)
新規
Active and preferred
RoHS対応

BXY42-03(ES)

新規
50V HiRel Silicon PIN Diode for high speed switching of RF signals

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BXY42-03(ES)
BXY42-03(ES)


製品仕様情報

  • CT (最大)
    0.26 pF
  • IF (最大)
    5000 mA
  • RF
    1.2 Ω
  • VBR (最小)
    50 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER UNSAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER UNSAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon's BXY42-03(ES) is a 50 V HiRel Silicon PIN Diode for high speed switching of RF signals. Check out the datasheet and contact our sales team to learn more.

特長

  • PIN Diode for high speed switching of RF signals
  • Very low capacitance
  • Hermetically sealed microwave package
  • ESA space qualified
  • Operating temperature -55 to 175°C
  • Type Variant No. 3

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ