BUY25CS54A-01 (P)
Active and preferred
RoHS対応

BUY25CS54A-01 (P)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BUY25CS54A-01 (P)
BUY25CS54A-01 (P)


製品仕様情報

  • ESDクラス
    class 1C
  • Generation
    PowerMOS
  • ID (@25°C) (最大)
    54 A
  • IDpuls
    214 A
  • Ptot (最大)
    250 W
  • QG
    150 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    0.03 Ω
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    250 V
  • VDS
    250 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • VGS
    +/-20 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-2
  • 備考
    Package SMD2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad tol MOSFETs
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS

OPN
BUY25CS54A01PZZZA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Radiation Hard Power Switch 250V/54A

特長

  • N-channel
  • Low RDS(on)
  • Hermetically sealed

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ