BTT6050-2ERA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTT6050-2ERA

BTT6050-2ERA is a 50mΩ dual channel Smart High-Side Power Switch, embedded in a PG-TDSO-14, Exposed Pad package, with protective functions & diagnosis
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTT6050-2ERA
BTT6050-2ERA
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • IL公称電流
    3 A
  • Ptot (最大)
    2.1 W
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    150 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    150 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    38 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)
    3 A
  • チャネル
    2
  • ファミリー
    PROFET™ + 24V
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    3.8 V~48 V
  • 診断
    Current Sense
  • 認定
    Automotive
  • 認証
    ISO 26262-ready
  • 負荷電流
    3 A

OPN
BTT60502ERAXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The power transistor is built by an N-channel vertical power MOSFET with charge pump. The device is integrated in Smart6 HV technology. It is specially designed to drive lamps up to 2 * P21W 24V or 1 * 21W 12V, as well as LEDs in the harsh automotive environment.

特長

  • Two channel device
  • Very low stand-by current
  • 3.3V and 5V compatible logic inputs
  • Electrostatic discharge protection (ESD)
  • Optimized electromagnetic compatibility
  • Logic ground independent of load ground
  • Low power DMOS leakage I in OFF state
  • RoHS compliant and AEC qualified
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ