Currently planned availability until at least2039
-
IL公称電流5 A
-
toff (Turn OFF time) (最大)150 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)150 µs
-
チャネル1
-
ファミリーPROFET™ + 24V
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲3.8 V~48 V
-
診断Current Sense
-
認定Automotive
-
認証ISO 26262-ready
-
負荷電流5 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTT60351ERLXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 12/2024 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 12/2024 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- RDS(on) 35 mΩ (typ.)
- 最大動作電圧48 V
- 1チャネル
- 調整可能な電流制限
- 容量性負荷スイッチング
- 自己保護および自己診断機能
- アナログ電流センス
- 高いエネルギー耐量
- 車載規格 AEC-Q100-ready
- ISO 26262準拠
- TDSO-14パッケージ
- PROFET™ +24 Vとフットプリント互換
利点
- Flexible current limit thresholds
- Easy adjustment of overcurrent limit
- Integrated wire protection - without µC
- Protect load supply line wires
- Protect sensitive input filters
- Allows safe switching of big capacitors
- No external pre-charge circuit
- Prevents overdimensioning of the switch
- Supporting evaluation acc. to ISO 26262
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.