BTS80009-SWPI-1ES
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTS80009-SWPI-1ES

12 V | 1.1 mΩ | 34.5 A | I²tワイヤー保護 | SPI | 1chスマートHSスイッチ | ISO 26262準拠 | PG-TSDSO-24 | SPOC™ Wire Guard 12 V

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS80009-SWPI-1ES
BTS80009-SWPI-1ES


製品仕様情報

  • Configurable overcurrent protection 範囲
    72 A~209 A
  • Currently planned availability until at least
    2038
  • Extended operating voltage 範囲
    2.8 V~28 V
  • ID (マルチ)
    2.55 A
  • ID(lim) (最小)
    47.2 A
  • I²tワイヤ保護範囲 範囲
    21.4 A~38.3 A
  • PWM入力
    0
  • SPI
    24 Bit
  • VDS(CL) 範囲
    33 V~42 V
  • クランキングモード
    Yes
  • スタンバイモード
    Yes
  • チャネルあたりの公称負荷電流
    34.5 A
  • チャネル
    1
  • デイジーチェーン機能
    Yes
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • ファミリー
    SPOC™ Wire Guard 12V
  • リンプホーム機能
    Yes
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    5 V~20 V
  • 診断
    Analog, digital diagnosis
  • 認定
    Automotive
  • 認証
    ISO 26262-compliant
  • 負荷電流
    34.5 A
  • 過電流保護
    Configurable Current Limitation
  • 静止電流 (最大)
    5 µA

OPN
BTS80009SWPI1ESXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2026
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2026
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
BTS80009-SWPI-1ESは、シングルチャネルのハイサイド パワー スイッチであり、SPOC™ Wire Guardファミリーの1つです。このデバイスは、設定可能なI²tワイヤー保護や過電流制限などの保護機能を備えています。また、アイドル モード、デジタル診断、および容量性負荷スイッチング モードも備えています。

特長

  • 自己保護機能付きハイサイド スイッチ
  • デイジーチェーン対応24ビットSPI (CRC付き)
  • SPIで設定可能なI²tワイヤー保護
  • SPIで設定可能な過電流制限
  • SPIで設定可能なデバイス構成
  • パーキング中 (アイドル モード) の電源供給維持
  • デジタル診断
  • stuck-at-ONを検出するためのスイッチ診断機能
  • 容量性負荷スイッチング モード
  • ISO 26262準拠

利点

  • ソフトウェアによる高い設定自由度
  • 高精度等温ワイヤー保護
  • 電源を保護するための負荷遮断
  • 最大20 mFのコンデンサ充電
  • ロジック電源なしでの動作をサポート
  • 低消費電力のアイドル モード
  • 駐車中の動的負荷制御
  • ISO 26262準拠 (ASIL-Dまで)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ