BTS80009-SWPF-1ES
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Configurable overcurrent protection 範囲72 A~209 A
-
Currently planned availability until at least2038
-
Extended operating voltage 範囲2.8 V~28 V
-
ID (マルチ)3.42 A
-
ID(lim) (最小)63.3 A
-
I²tワイヤ保護範囲 範囲21.4 A~38.3 A
-
PWM入力0
-
SPI24 Bit
-
VDS(CL) 範囲33 V~42 V
-
クランキングモードYes
-
スタンバイモードYes
-
チャネルあたりの公称負荷電流34.5 A
-
チャネル1
-
デイジーチェーン機能Yes
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリーSPOC™ Wire Guard 12V
-
リンプホーム機能Yes
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲5 V~20 V
-
診断Analog, digital diagnosis
-
認定Automotive
-
認証ISO 26262-compliant
-
負荷電流34.5 A
-
過電流保護Configurable Current Limitation
-
静止電流 (最大)5 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS80009SWPF1ESXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 03/2026 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 03/2026 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 自己保護機能付きハイサイド スイッチ
- デイジーチェーン対応24ビットSPI (CRC付き)
- SPIで設定可能なI²tワイヤー保護
- SPIで設定可能な過電流制限
- SPIで設定可能なデバイス構成
- パーキング中 (アイドル モード) の電源供給維持
- 高度なデジタル診断および事前警告
- SPIで設定可能な低電圧ロックアウト
- 不揮発性メモリ
- stuck-at-ONを検出するためのスイッチ診断機能
- 容量性負荷スイッチング モード
- ISO 26262準拠
利点
- ソフトウェアによる高い設定自由度
- 高精度等温ワイヤー保護
- 電源保護のための負荷遮断
- 高速故障分離機能を内蔵
- NVMによるユーザー設定可能な安全状態
- 高速システム起動のサポート
- 最大20 mFのコンデンサ充電
- 事前警告によるマイクロコントローラーの負荷軽減
- ロジック電源なしでの動作をサポート
- 低消費電力のアイドル モード
- パーキング中の動的負荷制御
- ISO 26262準拠 (ASIL-Dまで)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.