BTS7120-2EPG
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTS7120-2EPG

The BTS7120-2EPG is a Smart High-Side Power Switch, providing protection functions and diagnosis
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS7120-2EPG
BTS7120-2EPG
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • IL公称電流 (@ TA = 85°C)
    2 A
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    100 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    110 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    18.2 A
  • チャネル
    2
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • ファミリー
    PROFET™ +2 12V
  • 低電圧復帰遅延
    No
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    3.1 V~28 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
  • 認証
    ISO 26262-ready
  • 負荷電流
    2 A
  • 電流制限 範囲
    12.5 A~18 A

OPN
BTS71202EPGXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 12/2020
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 12/2020
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The device is integrated in SMART7 technology.

特長

  • High-Side Switch with Diagnosis&Embedded
  • Part of PROFETTM+2 12V Family
  • Switch ON capability while(Inverse ON)
  • Green Product (RoHS compliant)
  • Qualified in accordance AEC Q100 grade 1
  • Temp Limitation with Controlled Restart
  • Overcurrent Protection with Latch Trip
  • Undervoltage shutdown
  • OverV protection with extern components
  • Proportional load current sense
  • Open Load in ON and OFF state
  • Short circuit to ground and battery
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ