BTS71040-4ESE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTS71040-4ESE

The BTS71040-4ESE is a SPI Power Controller, providing protection functions and diagnosis

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS71040-4ESE
BTS71040-4ESE


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • IL(OVL0)
    48 A
  • IL (@TA = 85°C with parallelization) (最大)
    6 A
  • IL公称電流@TA = 85 ℃ [A]
    4x3A
  • PWMエンジン内蔵
    0
  • PWM入力
    2
  • SPI
    8 Bit
  • オープンロード無効化機能
    N/A
  • オープン負荷検出
    On and Off
  • クランキングモード
    N/A
  • スタンバイモード
    Yes
  • チャネル ミックス RDS(on) (@ Tj = 150°C [mΩ])
    4x38
  • チャネル ミックス RDS(on) (@ Tj = 25°C [mΩ])
    4x22.5
  • チャネル
    4
  • デイジーチェーン機能
    Yes
  • ランプ駆動力
    4x27Watt
  • リバース オン
    Yes
  • リンプホーム機能
    Yes
  • 低電圧シャットダウン
    Yes
  • 低電圧復帰遅延
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 外部駆動機能
    Yes
  • 短絡GND検出
    Yes
  • 製品カテゴリ
    Smart High-Side Switches
  • 認証
    ISO 26262-ready
  • 調整可能なスルーレート
    Yes
  • 過負荷シャットダウン
    Yes
  • 過電流保護
    Configurable Restart or Latch
  • 静止電流 (最大)
    0.4 µA

OPN
BTS710404ESEXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 08/2018
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 08/2018
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE
The device is integrated in SMART7 technology.

特長

  • High-Side Switch with Diagnosis&Embedded
  • Part of SPOC™+2 Family
  • Daisy Chain capable SPI interface
  • 3.3 V and 5 V compatible logic pins
  • Slew rate control for internal Channels
  • Inte control 1-extern smart power switch
  • Reverse ON for low power dissipation
  • Inverse ON during Reverse Current
  • Green Product (RoHS compliant)
  • Qualified in accordance AEC Q100 grade 1
  • Temperature limit and controlled restart
  • Overcurrent Protection with Restart

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ