BTS7090-2EPL
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTS7090-2EPL

The BTS7090-2EPL is a Smart High-Side Power Switch, providing protection functions and diagnosis
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS7090-2EPL
BTS7090-2EPL
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • IL公称電流 (@ TA = 85°C)
    2 A
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    220 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    210 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    4.7 A
  • チャネル
    2
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • ファミリー
    PROFET™ +2 12V
  • 低電圧復帰遅延
    No
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    3 V~28 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
  • 認証
    ISO 26262-ready
  • 負荷電流
    2 A
  • 電流制限 範囲
    3.7 A~5.7 A

OPN
BTS70902EPLXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 11/2022
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 11/2022
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The product has a Capacitive Load Switching mode implemented to charge capacitive loads and to reduce current peaks during switch on of capacitors.

特長

  • High-Side Switch with Diagnosis&Embedded
  • Part of PROFET™+2 12V Family
  • Switch ON capability while(Inverse ON)
  • Capacitive load switching mode
  • Qualified in accordance AEC Q100 grade 1
  • Protection FeaturesAbsolute
  • Undervoltage shutdown
  • OverV protection with extern components
  • Proportional load current sense
  • Open Load in ON and OFF state
  • Short circuit to ground and battery

アプリケーション

図

BTS7090-2EPL
BTS7090-2EPL
BTS7090-2EPL
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ