BTS7012-1EPA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTS7012-1EPA

The BTS7012-1EPA is a Smart High-Side Power Switch, providing protection functions and diagnosis
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS7012-1EPA
BTS7012-1EPA
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • IL公称電流 (@ TA = 85°C)
    8.5 A
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    100 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    110 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    73 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    PROFET™ +2 12V
  • 低電圧復帰遅延
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    3.1 V~28 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
  • 認証
    ISO 26262-ready
  • 負荷電流
    8.5 A
  • 電流制限 範囲
    54 A~71 A

OPN
BTS70121EPAXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 06/2018
組立国
CN,ID,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 06/2018
組立国
CN,ID,MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
The device is integrated in SMART7 technology.

特長

  • High-Side Switch with Diagnosis&Embedded
  • Part of PROFET™+2 12V Family
  • Reverse ON for low power dissipation
  • Switch ON capability (Inverse ON)
  • Green Product (RoHS compliant)
  • Qualified in accordance AEC Q100 grade 1
  • Temp Limitation with Controlled Restart
  • Intelligent Overcurrent Trip and Restart
  • Undervoltage shutdown
  • External Component Overvoltage Protect
  • Proportional Load Current Sense
  • Open Load in ON and OFF state
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ