BTS7004-1EPZ
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTS7004-1EPZ

The BTS7004-1EPZ is a Smart High-Side Power Switch, providing protection functions and diagnosis
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS7004-1EPZ
BTS7004-1EPZ
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • IL公称電流 (@ TA = 85°C)
    15 A
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    220 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    210 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    117.5 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    PROFET™ +2 12V
  • 低電圧復帰遅延
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 (最小)
    3.1 V
  • 推奨動作電圧 (最大)
    28 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
  • 認証
    ISO 26262-ready
  • 負荷電流
    15 A
  • 電流制限 範囲
    88 A~114 A

OPN
BTS70041EPZXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 10/2019
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 10/2019
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The device is suitable for applications with extended or/and high temperature mission profiles.

特長

  • High-Side Switch with Diagnosis&Embedded
  • Part of PROFET™+2 12V Family
  • Reverse ON for low power dissipation
  • Green Product (RoHS compliant)
  • Grade0 Qualified automotive applications
  • Temp Limitation with Controlled Restart
  • Temp Limitation with Controlled Restart
  • Undervoltage shutdown
  • OverV protection with extern components
  • Proportional load current sense
  • Open Load in ON and OFF state
  • Short circuit to ground and battery

図

App_1CH_INTDIO_CVG
App_1CH_INTDIO_CVG
App_1CH_INTDIO_CVG
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ