BTS5200-1ENA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2034
-
Ptot (最大)1.8 W
-
toff (Turn OFF time) (最大)230 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)120 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)7.3 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)1.5 A
-
チャネル1
-
ファミリーPROFET™ + 12V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMD
-
推奨動作電圧 範囲5 V~28 V
-
診断Sense
-
認定Automotive
-
負荷電流1.5 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS52001ENAXUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 05/2018 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 05/2018 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Single channel device
- Very low stand-by current
- 3.3 V and 5 V compatible logic inputs
- Electrostatic discharge protection (ESD)
- Optimized electromagnetic compatibility
- Logic ground indep from load ground
- Low power DMOS leakage I in OFF state
- Green product RoHS AEC qualified
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.