BTS50055-1TMA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
イリノイ (Short Circuit Current)65 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)17 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic PROFET™ 12V
-
低電圧復帰遅延n.a
-
分類n.a
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲5 V~34 V
-
診断Sense
-
認定Automotive
-
負荷電流17 A
-
電流制限 (最小)65 A
|
OPN
|
BTS500551TMAATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Overload protection
- Current limitation
- Short circuit protection
- Over temperature protection
- Over voltage protection (including load dump)
- Clamp of negative voltage at output
- Fast deenergizing of inductive loads 1)
- Low ohmic inverse current operation
- Reversave (Reverse battery protection)
- Diagnostic feedback with load current sense
- Open load detection via current sense
- Loss of Vbb protection 2)
- Electrostatic discharge (ESD) protection
- Green product (RoHS compliant)
- AEC qualified
利点
- High load current capability
- High inrush current capability
- High energy capability
- Integrated protection functionality
- Integrated diagnosis functionality
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.