BTS50025-1TEA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2035
-
toff (Turn OFF time) (最大)450 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)250 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)60 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流26 A
-
チャネル1
-
ファミリーPower PROFET™ 12V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMD
-
推奨動作電圧 範囲3.1 V~27 V
-
診断Sense
-
認定Automotive
-
負荷電流26 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS500251TEAAUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Proportional load current sense
- Short circuit /Overtemperature detection
- Latched status after event
- Reverse battery protection
- Short circuit protection with latch
- Overtemperature protection with latch
- Enhanced short circuit operation
- Smart clamping protection function
利点
- Lowest Rdson HSS in DPAK
- High inrush capability
- best in class of current sense accuracy
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.