Currently planned availability until at least2039
-
Ptot (最大)1.5 W
-
toff (Turn OFF time) (最大)170 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)140 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)4 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)0.4 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic PROFET™ 12V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲5 V~34 V
-
診断Digital
-
認定Automotive
-
負荷電流0.4 A
-
電流制限 (最小)0.4 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS4300SGAXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SO-8 | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 06/2008 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 06/2008 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Fit for 12V application
- Overload protection
- Current limitation
- Short circuit protection
- Thermal shutdown with restart
- Overvoltage protection (inc. load dump)
- Fast demagnetizing of inductive loads
- Reverse battery protection
- Open drain diagnostic output
- Open load detection in OFF-state
- CMOS compatible input
- Loss GND and loss Vbb protection
利点
- Voltage clamped with inductive loads
- Flags a fail event (Status pin)
- Current limitation
- Very low standby current
- Thermal shutdown with restart
- ESD-Protection
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.