BTS3205N
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
EAS/Avalanche Energy65 mJ
-
EAS (Energy capability)65 mJ
-
ID(lim) (最小)0.6 A
-
ID0.35 A
-
IL(nom)0.52 A
-
IL (Short Circuit Current)0.6 A
-
Ptot (最大)0.78 W
-
RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)2400 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)900 mΩ
-
toff (Turn OFF time) (最大)45 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)38 µs
-
VDS (最大)42 V
-
チャネルあたりの公称負荷電流0.52 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic HITFET™ 12V
-
保護戦略Auto-restart
-
分類-
-
制御インターフェースDiscrete
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 (最大)42 V
-
診断機能Output Status
-
診断-
-
負荷電流0.52 A
|
OPN
|
BTS3205NHUSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Logic Level input
- Short circuit and Overload protection
- Current limitation
- Input protection (ESD)
- Thermal protection with auto restart
- Compatible to standard Power MOSFET
- Analog driving possible
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.